製品の公開
Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1001
Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1001

    Thermostatic single-lever pillar mixer F5LT1001

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタティック シングルレバー ミキサーは、衛生施設用の DN 15 ピラー ミキサーとして使用できます。サーモスタット制御ミキサー カートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、およびセラミック ディスク技術が備わっています。自動衛生フラッシング、プログラム制御の熱消毒、および統計データの保存のためのオプションの衛生ユニット用メカニズムを備えています。ホースを介して温水と冷水に接続し、ストレーナーが含まれています。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。盗難防止エアレーター、スリムなデザイン、統合された流量コントローラー 5.0 l/分、突出 100 mm。
    仕様
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 100 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066480
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ