製品の公開
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste F5LT1003

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタット シングルレバー ミキサーは、衛生施設用の DN 15 ピラー ミキサーとして使用できます。サーモスタット制御ミキサー カートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度ストッパー、およびセラミック ディスク テクノロジーが搭載されています。ホースを介して温水と冷水に接続し、ストレーナーが含まれています。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。盗難防止エアレーター、スリム デザイン、統合型流量コントローラー 5.0 l/分、突出部 125 mm。ポップアップ式排水セット ドレイン フィッティング G 1 1/4 mm、クロムメッキ。
    仕様
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout fixed
      Spout projection 125 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
      Integral Accessories pop-up waste set drain fitting G 1 1/4
    技術仕様
    • Unique ref2030066482
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ