製品の公開
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタティック シングルレバー ミキサーは、衛生施設用のロック可能な回転式吐水口を備えた壁取り付け用 DN 15 壁取り付けミキサーです。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止機能、セラミック ディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ。自動衛生フラッシュ、プログラム制御の熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド操作フラッシュ バルブ カートリッジが必要)、統計データの保存のためのオプションの衛生ユニット用メカニズム付き。温水および冷水に接続可能。火傷防止機能付きセーフ タッチ ハウジング、オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。流量コントローラー 6.0 l/分を統合した層流ジェット コントローラー。調整可能でロック可能な逆流防止装置とストレーナー付き接続部を備え、深さ調整可能なネジ ロゼットで完全に覆われています。突出部 155 mm。
    仕様
    • With backflow preventer yes
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 155 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066483
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 幅(mm)288
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ