製品の公開
Stand drain F832V
Stand drain F832V

    Stand drain F832V

    Google翻訳”,
    床置きクリーナーシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、直径450 x 450 x 250 mmのシームレス溶接ボウル、回転チャネル付きボウル、タップレッジなし、50 mmリアアップスタンド、11/2"プラグ廃棄物ステンレス鋼オーバーフローチューブ、左奥の排水口、ゴム製バンプ付きのステンレス鋼折りたたみグリッド、300 mmエプロン付きアンダーフレーム、安定性を高めるための背面のクロススタッド、作業高さ650 mm、フィート40 x 40 mm、高さ25mmに調整可能床ねじ込み用のスタンディングジャニトリアルユニット。
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    技術仕様
    • Unique ref2000100061
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)598
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)24.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ