製品の公開
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1014

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタットシングルレバーミキサーは、衛生施設用のロック可能な回転式吐水口を備えた壁取り付け用 DN 15 壁取り付けミキサーです。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度ストッパー、セラミックディスクテクノロジーを備えたサーモスタット制御ミキサーカートリッジ。自動衛生フラッシュとプログラム制御の熱消毒 (追加のバイパスソレノイド操作フラッシュバルブカートリッジが必要) および統計データの保存用の 6 V リチウム電池 (CR P2) を含む組み立て済み衛生ユニット付き。温水と冷水に接続可能。火傷防止、セーフタッチハウジング、オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。流量コントローラー 6.0 l/分を統合した層流ジェットコントローラー。調整可能でロック可能な接続と逆流防止装置およびストレーナーを備え、深さ調整可能なネジロゼットで完全に覆われています。突出 275 mm。アクティブ衛生フラッシュ、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメータ設定と通信のオプション付き。
    仕様
    • With backflow preventer yes
      Calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      Calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 275 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 160 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate hygiene flush 0.05 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066492
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-11
    • エディション1
    • 幅(mm)340
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ