製品の公開
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2003
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2003

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F5LT2003

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタティック シングルレバー ミキサーは、シャワー設備用の DN 15 壁取り付けミキサーです。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、セラミック ディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ。自動衛生フラッシュ、プログラム制御の熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド操作フラッシュ バルブ カートリッジが必要)、統計データの保存のためのオプションの衛生ユニット用メカニズム付き。温水と冷水に接続可能。火傷防止機能、ハンド シャワー接続付き Safe-Touch ハウジング、G 1/2 B。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。調整可能でロック可能な接続部、逆流防止装置とストレーナー付き。深さ調整可能なネジ ロゼットで完全に覆われています。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066497
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-12
    • エディション1
    • 幅(mm)288
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ