製品の公開
Thermostatic in-wall mixer F5LT2014
Thermostatic in-wall mixer F5LT2014

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2014

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタティック シングルレバー ミキサー (DN 15) は、シャワー設備用の壁取り付けミキサーで、基本設置キットの壁埋め込み設置用後付けセットです。サーモスタット制御ミキサー カートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度ストッパー、セラミック ディスク テクノロジーが搭載されています。温水と冷水への接続用。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。カバー付きネジ固定、クロムメッキ プラスチック ロゼット、逆流防止装置、ストレーナーを備えた 225 x 205 mm のステンレス鋼カバー プレート。深さ調整範囲 25 mm。壁埋め込み設置に適した基本設置キット。側面中央に 195 x 215 mm の給水接続。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Built-in fitting model Finishing section
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 225 mm
      Cover plate width 205 mm
      With filter yes
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection no
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.20 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030066504
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)225
    • 幅(mm)205
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves