製品の公開
Thermostatic in-wall mixer F5LT2018
Thermostatic in-wall mixer F5LT2018

    Thermostatic in-wall mixer F5LT2018

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタットシングルレバーミキサー DN 15 は、シャワー設備用の基本設置キットの壁埋め込み設置用後付けセットです。温水および冷水に接続します。自動衛生フラッシングとプログラム制御の熱消毒 (追加のバイパスソレノイドバルブカートリッジが必要) および統計データの保存用のセンサーと 6 V リチウム電池 (CR P2) を含む、サーモスタットカートリッジと組み立て済み衛生ユニットを備えた機能ブロック。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、およびセラミックディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサーカートリッジ。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。プロファイルシールを含む保持フレーム、カバー付きネジ固定具付き 205 x 225 mm ステンレス鋼カバープレート、クロムメッキプラスチックロゼット、逆流防止装置、ストレーナー。深さ調整範囲 25 mm。活性水衛生フラッシング、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモートコントロールによるパラメータ化と通信のオプション付き。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Cover plate height 225 mm
      Cover plate width 205 mm
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall height 225 mm
      Overall width 205 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting in-wall installation with box
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower retro fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.09 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      Water connection threaded connection (external)
      Position of water connection from side
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030066508
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)225
    • 幅(mm)205
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves