製品の公開
Stainless steel shower panel F5LT2022
Stainless steel shower panel F5LT2022

    Stainless steel shower panel F5LT2022

    Google翻訳”,
    F5L-Therm ステンレススチール製シャワーパネル、壁取り付け用、シングルレバーサーモスタット DN 15、シャワーヘッド用接続ノズル付き。温水および冷水に接続。自動水衛生フラッシュ、プログラム制御熱消毒 (追加のバイパスソレノイド作動フラッシュバルブカートリッジが必要)、および統計データの保存のためのオプションの水衛生ユニット用の統合ミキシングカートリッジおよびメカニズムを備えた機能ブロック。膨張要素、アクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止可能な温度停止、およびセラミックディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサーカートリッジ。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。別途必要な DN 15 KWC シャワーヘッド用接続ノズル、9.0 l/分の流量調整器があらかじめ取り付けられています。隆起した機能面とプラスチック製のカバーキャップを備えたステンレススチール製ハウジング。逆流防止装置とストレーナーを備えた調整可能でロック可能な接続付き。ハウジング寸法 235 x 1160 x 90 mm (幅 x 高さ x 奥行き) シャワーヘッドは別途注文する必要があります。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing stainless steel
      Material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall depth 90 mm
      Overall height 1,160 mm
      Overall width 235 mm
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      With shower set no
      Sound insulation no
      Surface finish casing satin finished
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower shower panel
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Position of water connection from top / backside
      With soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030066541
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ