製品の公開
Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2025
Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2025

    Shower panel made of MIRANIT with hand shower fitting F5LT2025

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の鉱物材料製 F5L-Therm シャワー パネル。シングル レバー サーモスタット DN 15 およびハンド シャワー フィッティング キット付き。温水および冷水に接続。統合型混合カートリッジと、自動水衛生フラッシュ、プログラム制御熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド作動フラッシュ バルブ カートリッジが必要)、および統計データの保存を実行するための制御電子機器を備えたセンサーを含む組み立て済み衛生ユニットを備えた機能ブロック。膨張要素、アクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、およびセラミック ディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。高さ調整可能なハンド シャワー ホルダーとクロムメッキのプラスチック製ハンド シャワーを備えた、クロムメッキの真鍮製シャワー レールが事前に取り付けられています。シャワー ヘッドにはレイン ジェットが付いており、直径 110 mm、シャワー ホースは 900 mm です。機能面が盛り上がったハウジングは、気孔のない滑らかな表面 (耐熱温度 80 °C) を持つ MIRANIT 樹脂結合鉱物材料製で、アルパイン ホワイト色です。逆流防止装置とストレーナーを備えた、調整可能でロック可能な接続部を備えています。アクティブ化された衛生フラッシング、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメータ設定と通信のオプション付き。オプションの衛生ユニットは、フィッティングごとに 6 V リチウム バッテリー (CR-P2) を使用したバッテリー駆動、またはプラグイン電源ユニット 6.75 V/12 V DC による個別の電源供給に対応しています。ハウジングの寸法は 235 x 1160 x 100 mm (幅 x 高さ x 奥行き) です。バッテリーを含むバッテリー コンパートメント、または延長ケーブル付きの電源ユニットは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower yes
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      Parameterization remote control
      power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Type of power supply Other
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      with shower set yes
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish no
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    技術仕様
    • Unique ref2030066544
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ