製品の公開
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029
Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Shower panel made of MIRANIT with shower gel shelf F5LT2029

    Google翻訳”,
    壁取り付け用のミネラル素材製 F5L-Therm シャワーパネル。シングルレバーサーモスタット DN 15 とシャワーヘッド用接続ノズル付き。温水と冷水に接続。自動水衛生フラッシュ、プログラム制御の熱消毒 (追加のバイパスソレノイド作動フラッシュバルブカートリッジが必要)、統計データの保存のためのオプションの水衛生ユニット用の統合ミキシングカートリッジとメカニズムを備えた機能ブロック。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止可能な温度停止機能、セラミックディスクテクノロジーを備えたサーモスタット制御ミキサーカートリッジ。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。別途必要な DN 15 KWC シャワーヘッド用接続ノズル。流量調整器 9.0 l/分が事前に取り付けられています。隆起した機能面とシームレスな成形シャワージェル棚を備えたハウジング。ミラニット樹脂結合ミネラル素材製。表面は気孔がなく滑らかな表面 (耐熱温度 80 °C)、アルパインホワイト色。調整可能でロック可能な接続部 (逆流防止装置とストレーナー付き)。ハウジング寸法 235 x 1160 x 100 mm (幅 x 高さ x 奥行き) シャワーヘッドは別途注文する必要があります。
    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time no
      functional principle manual
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      Locking mechanism Top section, ceramic
      material casing mineral material
      material code casing Miranit
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      overall depth 100 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 235 mm
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      Shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from top / backside
      with soap dish integrated
      Accent colour chrome-look (glossy)
      Basic colour white
    技術仕様
    • Unique ref2030066549
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)235
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ