製品の公開
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタティック シングル レバー ミキサーは、DN 15 壁掛けミキサーとして、医療および介護分野の衛生施設向けのロック可能な回転式吐水口を備え、レバーが 148 mm です。膨張要素とアクティブな火傷防止機能を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ、逆流防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、セラミック ディスク技術。飲料水の衛生を最適化するために、追加の逆流防止装置はありません。レバー キャップは人間工学に基づいたブラケット デザインで、前面がわずかに湾曲しており、2 感覚原理 (触覚と視覚) に沿って玄武岩グレーのコーティングが施されています。温水と冷水に接続できます。洗浄用に最適化された蛇口、火傷防止機能、セーフ タッチ ハウジング、全金属構造、研磨されたクロムメッキ真鍮。蛇口ハウジングから分離され、低鉛黄銅 (鉛含有率 ≤ 0.2%) から水量が削減され、スムーズに流れ、ニッケルコーティングは施されていません。蛇口ハウジングから冷水ラインへの熱伝達を低減する断熱コンポーネント付き。流量コントローラー 9.0 l/分およびラミナージェットコントローラー付きの自動排出口。ストレーナー付きの調節可能でロック可能な接続部を備え、深さ調節可能なネジロゼットで完全に覆われています。突出 200 mm。
    仕様
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      Protective shutdown no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066753
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-24
    • エディション1
    • 幅(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ