製品の公開
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタティック シングル レバー ミキサーは、DN 15 壁掛けミキサーとして、医療および介護分野のシャワー設備用、118 mm レバー付きです。膨張要素とアクティブな火傷防止機能を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ、逆流に対するフェイルセーフ、調整可能で回転防止の温度停止、セラミック ディスク テクノロジー。飲料水の衛生を最適化するための追加の逆流防止装置なし。レバー キャップは人間工学に基づいたブラケット デザインで、前面がわずかに湾曲しており、2 感覚原理 (触覚と視覚) に沿った玄武岩グレー コーティングが施されています。温水と冷水に接続します。洗浄用に最適化された蛇口、火傷防止機能、ハンド シャワー接続付きのセーフ タッチ ハウジング、G 1/2 B。オールメタル構造、研磨されたクロムメッキ真鍮。蛇口ハウジングから分離され、低鉛真鍮 (鉛含有量 ≤ 0.2%) からの流量が抑えられ、水の流れがスムーズで、ニッケル コーティングはありません。蛇口ハウジングから冷水ラインへの熱伝達を減らす断熱コンポーネント付き。ストレーナーとの調整可能でロック可能な接続部を備え、深さ調整可能なネジロゼットで完全に覆われています。
    仕様
    • Additional connections no
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.22 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066757
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-24
    • エディション1
    • 幅(mm)305
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア