製品の公開
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032
F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    F5S Self-closing thermostatic mixer F5ST2032

    Google翻訳”,
    F5S-Therm セルフクローズ式サーモスタットミキサー DN 15 は、シャワー設備用取り付けキットに壁取り付け用の完成品として含まれています。油圧制御で、温水と冷水に接続します。FRAMIC セルフクローズ式カートリッジ、サーモスタット、およびオプションの水衛生ユニット用のメカニズムが統合された機能ブロックにより、自動水衛生フラッシュ、プログラム制御の熱消毒 (追加のバイパス電磁弁式フラッシュバルブカートリッジが必要)、および統計データの保存が可能です。2 番目のバイパス電磁弁カートリッジ用の追加メカニズムにより、冷水ラインの個別洗浄と冷水または温水の個別サンプリングが可能です。FRAMIC セルフクローズ式カートリッジは、メンテナンスが少なく、よどみがなく、セラミックディスク技術を採用し、セルフクローズ式で、媒体非依存設計により流量圧力に依存しません。流量持続時間は連続的に調整可能です。調整可能で回転防止の温度ストッパーを備えた金属製ハンドルと、手動熱消毒オプションを備えたサーモスタット。全金属構造で、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキです。プロファイルシールを含む保持フレーム、ネジ固定用カバー付きステンレス製カバー(190 x 245 mm)、クロムメッキプラスチック製ロゼット、逆止弁、ストレーナー。深さ調整範囲は25 mm。
    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      cuilt-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030067154
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ