製品の公開
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の EXOS ペーパータオルディスペンサー、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、素材の厚さ 1.2 mm、シリンダー錠とキー、容量は 1 ロールのペーパー、ペーパーは自動的に搬送されます (手動で)、メンテナンスフリーのメカニズム、電気接続やバッテリーは不要、最大幅 205 mm、最大直径 200 mm のロールを簡単に交換できるメカニズム、ペーパー切り取り長さは固定 260 mm、ペーパー分配を最適化するための調整可能なペーパーロールホルダー、取り付け素材を含む。
    仕様
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008796
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)425
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)210
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)8.88
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア