製品の公開
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Google翻訳”,
    テーブルトップ設置用の廃棄物シュート、ステンレス鋼、サテン仕上げの目に見える表面、材料の厚さ0.8 mm、廃棄物コンテナなし。寸法175x121 x 175 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2000101212
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)121
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.75
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_65_12_70_22
    • Uniclass2015詳細Disposal chutes

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア