製品の公開
Smart Urinal sensor F5EF3008
Smart Urinal sensor F5EF3008

    Smart Urinal sensor F5EF3008

    Google翻訳”,
    室内の小便器システムの集中洗浄用に天井に設置する F5 スマート小便器センサー。制御モジュールは白色プラスチック ハウジングで設計されており、ワイヤレス通信を介して接続された F5 スマート小便器ユニットの洗浄プログラムをタッチフリーでトリガーし、複数のユーザーを同時に検出します。最大 20 台の F5 スマート小便器ユニットを接続できます。センサーがカバーするエリアは天井の高さによって異なります。最後にアクティブ化してから 24 時間後にアクティブ化され、洗浄エリアに応じた衛生洗浄が行われ、統計データが保存されます。各スマート小便器ユニットの試運転と洗浄プログラムの選択およびパラメーター設定は、Android 7 または iOS 11 の Bluetooth® 対応モバイル デバイスにインストールされた必要なアプリを介して行われます。接続電圧 110~240 V AC、50/60 Hz 保護クラス IP20 カバーエリア 天井高 3 m で 5 x 2.5 m ハウジング寸法 160 x 35 mm (D x H)
    仕様
    • Parameterization app
      Type of mounting ceiling mounting
      Basic colour white
      Connection voltage 110-240 V AC, 50/60 Hz
      Protection class IP20
      Area covered 5 x 2.5 m at ceiling height 3 m
      Housing dimensions 160 x 35 mm (D x H)
    技術仕様
    • Unique ref2030067530
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ