製品の公開
F5E Electronic shower fitting F5EV2006
F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    Google翻訳”,
    F5E - A3000 シャワー設備用オープン直動弁 DN 15、目立たない取り付け用。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。電子制御式で、プレミックス温水または冷水に接続できます。防水電子モジュールとシステムケーブル接続用の電気Tジャンクション、ソレノイドバルブ、190 x 245 x 2 mmのステンレス鋼製カバープレート(ネジ付きロッドによる目立たない取り付けが可能)、最大壁厚50~500 mm、開始/停止機能付きピエゾプッシュボタン、2 m延長ケーブル付き。接続とメンテナンスはサービスルームで行います。最後の操作から24時間後に衛生的なフラッシングが作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、およびECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能を備えています。
    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      Built-in fitting model Built-in section
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      Parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      Type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      Shower head without shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      temperature limit no
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.47 l/s
      water connection pipe
      with soap dish no
      Basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030068173
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElectronic self closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.97
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア