製品の公開
F5E Electronic WC control F5EF4003
F5E Electronic WC control F5EF4003

    F5E Electronic WC control F5EF4003

    Google翻訳”,
    F5E - A3000 オープントイレ制御ユニット(タンク用)は、電子制御式で、隠蔽設置が可能です。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。防水電子モジュール(お客様側で用意いただくセンサー用追加入力付き)、電子モジュールまでの最大距離5m、サーボモーターユニット、システムケーブル接続用の防水T字型電気接続端子2個、ネジ棒による目立たない設置用のステンレス鋼製カバープレート(190 x 245 x 2 mm)、壁厚最大50~500 mm、ピエゾプッシュボタン、2 m延長ケーブル付き。接続とメンテナンスはサービスルームで行います。最後の操作から24時間後に衛生洗浄が作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、ECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能を備えています。
    仕様
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting bolt fix with duct wall
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030068176
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア