製品の公開
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001

    Actuator plate ACSF4001

    Google翻訳”,

    AQUAFIX設置フレームの隠蔽式タンク用ステンレス製アクチュエータプレート。特に破壊行為の危険性がある施設に最適です。シングルフラッシュ用作動ボタンとスタート/ストップ機能を備え、安全ネジで前面から取り付けます。

    寸法 190 x 140 x 2 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    技術仕様
    • Unique ref2030068181
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションFlushing systems for cisterns
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア