製品の公開
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    Google翻訳”,
    F3S WCフラッシングバルブDN 20、壁掛け便器用、フィッティンググループ1、リモコン付きで隠蔽設置が可能。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。遠隔操作用の上部自動閉鎖部品、油圧制御、ピストンフリー設計、自動でバックラッシュフリーの閉鎖。自動フラッシュ流量調整と調整可能なフラッシュ水量。フラッシュパイプ接続部とねじ接続部を備えたフラッシュバルブ。オールメタル構造、目に見える部分は研磨クロムメッキ。ねじロッドによる目立たない取り付け用ステンレス鋼製カバープレート(190 x 245 x 2 mm)、壁厚最大50~500 mm、プッシュボタン操作部(プレマウント)、フラッシュマウントボックス。油圧制御ライン、空配管(2 m)、および取り付け部材。接続とメンテナンスはサービスルームで。
    仕様
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030068191
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションSelf closing WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア