製品の公開
F5E Electronic WC flush F5EF4004
F5E Electronic WC flush F5EF4004

    F5E Electronic WC flush F5EF4004

    Google翻訳”,
    F5E - A3000 電子制御式オープントイレフラッシュバルブ。隠蔽設置用。特に破壊行為の危険がある施設に適しています。防水電子モジュール(お客様側で用意いただくセンサー用追加入力付き)、電子モジュールまでの最大距離5m、フラッシュ量を減らすためのスロットルインサート付きソレノイドフラッシュバルブ、システムケーブル接続用の防水T字型電気ジャンクション、ネジ棒による目立たない設置用のステンレス鋼製カバープレート(190 x 245 x 2 mm)、壁厚最大50~500 mm、ピエゾプッシュボタンと2 m延長ケーブル付き。最後の操作から24時間後に衛生的なフラッシュが作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、ECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能付き。
    仕様
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      power consumption 2.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      with transformer/power supply no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030068198
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic WC flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア