製品の公開
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Google翻訳”,
    F5L シングルレバーミキサー用衛生ユニット、突出部 100 mm、自動衛生洗浄とプログラム制御の熱消毒を実行。2 つのソレノイド バルブ カートリッジと電子制御ユニットを備えた機能ブロック。フラッシュ ボックスとプラスチック製カバー (150 x 80 mm) 付き壁面取り付け用。バッテリーまたは主電源 (6 V DC) で動作。活性水衛生洗浄、24 時間の固定間隔、統計データの保存。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメーター化と通信のオプション付き。バッテリーを含むバッテリー コンパートメントまたは壁取り付け型電源ユニットは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    技術仕様
    • Unique ref2030068987
    • コレクションセットTaps
    • コレクションComplementary parts taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
    • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ