製品の公開
F5E Shower panel F5EV2008
F5E Shower panel F5EV2008

    F5E Shower panel F5EV2008

    Google翻訳”,

    F5E - A3000 オープンシャワーパネルはステンレス製で、壁掛け用ストレートバルブとシャワーヘッド用接続ノズルを備えています。電子制御式で、背面からプレミックスされた温水または冷水に接続できます。必要な追加DN 15 KWCシャワーヘッド用接続ノズルは、9.0 l/分の流量調整器があらかじめ取り付けられています。ステンレス製のハウジングは一体型で、安全ネジも含まれています。ソレノイドバルブ、スタート/ストップ機能付きピエゾプッシュボタン、防水電子モジュール、システムケーブル接続用電気Tジャンクション、ロック可能な流量調整器とストレーナー付き接続ホースを備えています。最後の操作から24時間後に衛生的なフラッシングが作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、およびECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能を備えています。

    ハウジング寸法 232 x 1160 x 90 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    シャワーヘッドは別途ご注文ください。

    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser via electronic module
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 6,500 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 232 mm
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      position of power connection from backside
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface treatment fitting none
      temperature limit no
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030070434
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElectronic self closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)232
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)7.46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア