製品の公開
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    Google翻訳”,

    F5スマート小便器ユニットは、CMPX539ステンレス鋼製のシングル小便器の背面に設置します。給水経路には、給水ホース、ロック、ソレノイドバルブがあらかじめ組み込まれています。制御ユニットは密閉されたプラスチックボックスに収められており、F5スマート小便器センサーとの無線通信が可能です。制御ユニット1台につき6Vリチウム電池(CR-P2)によるバッテリー駆動、または6.75V/12V DC電源ユニットによる別電源供給が可能です。

    バッテリーを含むバッテリーコンパートメントまたは延長ケーブル付きの電源ユニットは別途注文する必要があります。

    仕様
    • quantity 1
      quantity uom piece
    技術仕様
    • Unique ref2030070859
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア