製品の公開
Thermostatic single lever mixer F4LT1010
Thermostatic single lever mixer F4LT1010

    Thermostatic single lever mixer F4LT1010

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタットシングルレバーミキサーは、医療および介護分野の衛生施設向け DN 15 ピラーミキサーとして、レバー長さ 172 mm です。サーモスタット制御ミキサーカートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、逆流防止フェイルセーフ、調整可能で回転防止の温度停止、セラミックディスクテクノロジーが備わっています。逆流防止装置なしで、飲料水の衛生状態を最適化します。レバーキャップは人間工学に基づいて設計されており、非接触レバー操作のために密閉構造になっています。ホースを介して温水と冷水に接続し、ストレーナーが含まれています。蛇口は洗浄に最適化されたオールメタル構造で、研磨されたクロムメッキの低鉛真鍮 (鉛含有量 ≤ 0.2%) で、ニッケルコーティングなしで水量を減らした流量です。ラミナージェットコントローラーと統合された流量コントローラー 8.0 l/分、突出部 135 mm。
    仕様
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set no
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030072403
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)253
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ