製品の公開
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016
Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016

    Thermostatic single lever mixer with pop-up waste set F4LT1016

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタティック シングル レバー ミキサーは、医療および介護分野の衛生施設向け DN 15 ピラー ミキサーとして、レバー長さ 172 mm です。サーモスタット制御ミキサー カートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、逆流防止フェイルセーフ、調整可能で回転防止の温度停止、セラミック ディスク技術が備わっています。逆流防止装置なしで、飲料水の衛生状態を最適化します。レバー キャップは人間工学に基づいて設計されており、非接触レバー操作のために密閉構造になっています。パイプ経由で温水と冷水に接続し、ストレーナーが含まれています。蛇口は洗浄に最適で、オールメタル構造、研磨されたクロムメッキの低鉛真鍮 (鉛含有量 ≤ 0.2%)、ニッケル コーティングなしの減水流量。ラミナー ジェット コントローラーは、流量コントローラーを内蔵し、8.0 l/分、突出部 135 mm。クロムメッキのポップアップ排水セット排水フィッティング キット G 1 1/4 付き。
    仕様
    • Compatible A3000 open no
      Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall height 253 mm
      Overall width 50 mm
      Pop-up waste set yes
      Spout fixed
      Spout projection 135 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection pipe
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030072406
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)253
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア