Google翻訳”,
F4ET-Med サーモスタット壁掛けミキサー、DN 15 壁掛けミキサー、ロック可能な回転式吐水口付き壁掛け用、医療および介護分野の衛生施設向け。光電子制御、手の動きで作動し、その後自動的に人体検知に切り替わります。金属製ハンドル付きサーモスタット、低タッチ操作用レバー、調整可能で回転防止の温度ストッパー付き。手動熱消毒オプション付き。温水および冷水に接続可能。制御電子機器、よどみのない衛生ソレノイドバルブカートリッジ、流量コントローラー 9.0 l/分、6 V リチウム電池 (CR-P2)、やけど防止セーフタッチハウジング内のセンサー、研磨クロムメッキ真鍮。蛇口ハウジングから分離、低鉛真鍮 (鉛含有率 ≤ 0.2%) からの減水スムーズな水流、ニッケルコーティングなし。蛇口ハウジングから冷水ラインへの熱伝達を低減する断熱コンポーネント付き。ラミナージェットコントローラー付きの自動排出口。逆流防止装置とストレーナー付きの調節可能でロック可能な接続部を備え、深さ調節可能なネジロゼットで完全に覆われています。突出部 210 mm。最後の作動から 24 時間後に水衛生洗浄が作動し、統計データの継続的な反映と保存のために安全スイッチがオフになります。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメーター設定と通信のオプション付き。