製品の公開
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0054

    Google翻訳”,
    MEDCAREシングル洗面ボウルは、ミラニット樹脂結合ミネラル素材を使用し、無孔平滑面(耐熱温度80℃)を実現。アルパインホワイトカラー。ロールアンダー式、収納スペース付き、シームレス成形ボウル、オーバーフローおよび水栓穴(奥行35mm)。洗面ボウル背面パネルに取り付け可能。背面サージエッジ(取付部材を含む)付き。寸法:850 x 150 x 550 mm(幅 x 高さ x 奥行)、ボウル寸法:500 x 117 x 415 mm(幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 850 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    技術仕様
    • Unique ref2030072438
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア