製品の公開
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013
F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    F5S Self-closing shower mixer F5SM2013

    Google翻訳”,

    F5S-MixセルフクローズシングルミキサーDN15は、シャワー設備用の基本設置キットに含まれる、壁埋め込み設置用完成設置キットです。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。FRAMICセルフクローズミキサーカートリッジは、油圧制御式でメンテナンスが少なく、よどみがなく、セラミックディスクテクノロジーを採用しています。セルフクローズ式で、媒体分離設計により流量圧力に依存しません。流量持続時間は無段階調整可能です。調整可能な回転防止温度ストッパー付き。温水および冷水に接続できます。オールメタル構造で、目に見える部分は研磨されたクロムメッキ仕上げです。ステンレス鋼製カバープレート(190 x 245 x 2 mm)。安全ネジ、クロムメッキのロゼット、逆流防止装置、ストレーナーを使用して前面から取り付けます。深さ調整範囲は20 mmです。

    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation manual operation
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.2 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030072468
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア