製品の公開
EXOS. Single washbasin ANMW0010N
EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    Google翻訳”,

    EXOS。ミラニット樹脂結合ミネラル素材を使用したシングル洗面ボウル。無孔で滑らかな表面(耐熱温度80℃)、アルパインホワイト。ロールアンダー式、収納スペース付き、シームレス成形ボウル、オーバーフローなし、水栓穴径35mm(D)。洗面ボウル背面パネルへの取り付けが可能。取り付け材付属。

    寸法 600 x 125 x 500 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    ボウル寸法 380 x 98 x 390 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste sleeve included no
      Wheelchair compliant CA yes
      Wheelchair compliant US yes
    技術仕様
    • Unique ref2030073251
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)15.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア