製品の公開
SIRIUS Utility sink BS301N
SIRIUS Utility sink BS301N

    SIRIUS Utility sink BS301N

    Google翻訳”,
    壁取り付け用SIRIUSユーティリティシンク、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、丸みを帯びたエッジ、灰色のプラスチックフレーム、折りたたみグリッドなし、G 1 1/2 Bプラスチックスタンドパイプストレーナー、右側の排水口、44mmの背面直立、固定具が含まれています。寸法470x250 x 405 mm(W x H x D)ボウルの寸法395 x 200 x 330 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 405.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 470.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 200.00 mm
      Bowl depth 330.00 mm
      Bowl width 395.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge No
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 44.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Bowl construction Radius corners
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Type of utility sink Cleaner sink
    技術仕様
    • Unique ref2070599545
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションCleaners sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)405
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 19 19
    • OmniClassタイトルService Sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ