製品の公開
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002
F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    F7E Electronic pillar mixer F7EM1002

    Google翻訳”,
    衛生施設向け F7E-Mix ピラーミキサー DN 15、光電式制御。逆流防止装置とストレーナーを内蔵したホースで温水と冷水に接続。制御電子機器、ソレノイドバルブ、センサーはステンレススチール製ハウジングに収納され、ブラシ仕上げ、出口高さ 245 mm、突出 180 mm。調整可能で回転防止の温度ストッパーを備えたステンレススチール製温度レバー。角度調整可能で盗難防止のエアレーション装置と、流量調整器 5.7 l/min を内蔵。最後に操作してから 24 時間後に衛生水フラッシングが作動し、統計データの継続的な反映と保存による安全スイッチオフ機能。オプションの双方向リモコンまたは必要なアプリを備えた C モジュールによるパラメータ設定と通信が可能。洗面台の下に設置するための、6 V リチウム電池 (CR-P2) を含む電池ボックス付きのバッテリー駆動オプション、または電源ユニット 6.75 V/12 V DC または AQUA 3000 オープンシステムアクセサリによる別電源供給。バッテリーを含むバッテリーコンパートメントまたは延長ケーブル付きの電源ユニットは別途注文する必要があります。
    仕様
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open yes
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/8
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection 6,75 / 12 V DC / A3000 open
      position of power connection from bottom
      type of power supply other
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      surface finish fitting brushed
      surface treatment fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting tap hole
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap pillar tap
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref3600001259
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)295
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ