製品を公開する
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Google翻訳,
    KWCステンレス製トラフ小便器のタッチフリー洗浄を実現する、目立たない設置が可能な電子式サイフォン制御ユニット。接続ホース、ソレノイドバルブ、水と接触しない外部センサー付きサイフォン、電源ユニットと延長遮断時間付き制御ユニットを含む電子ボックス(230V AC)が付属。トラップカバーは別途ご注文ください。
    仕様
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    技術仕様
    • 固有参照番号3600002630
    • 製品ファミリFlushing systems
    • 製品グループElectronic urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材プラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア