製品の公開
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05L

    Google翻訳”,
    MEDCARE 液体石鹸・消毒剤ディスペンサー(壁掛けタイプ)は、ステンレススチール製ハウジング(食器洗い機対応、60℃まで)、表面はサテン仕上げ、材質は1.25 mm、グレーのプラスチック製排出口カバー、500 ml標準ユーロボトル(お客様ご用意)用。操作レバーはステンレススチール製(223 mm)、壁掛けブラケットと取り付け用部材を含む。寸法:82 x 287 x 223 mm(幅 x 高さ x 奥行き)。使い捨てプラスチックポンプは別途ご注文ください。
    仕様
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 223 mm
      overall height 287 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref3600003339
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)223
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ