製品の公開
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    Google翻訳”,
    MEDCARE 液体石鹸・消毒剤ディスペンサー、壁掛け用。ステンレススチール製ハウジング(食器洗い機対応、60℃まで)。表面はサテン仕上げ、材質は1.25 mm。グレーのプラスチック製吐出口。500 ml 標準ユーロボトル(お客様ご用意)用。ステンレススチール製操作レバー(169 mm)付き。壁掛けブラケットと取付部材を含む。寸法:82 x 305 x 169 mm(幅 x 高さ x 奥行き)。使い捨てポンプは別途ご注文ください。
    仕様
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 169 mm
      overall height 305 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref3600003340
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)169
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ