製品の公開
MEDCARE Grab rail MEDC0003
MEDCARE Grab rail MEDC0003

    MEDCARE Grab rail MEDC0003

    Google翻訳”,
    MEDCARE 壁掛け用グラブレール。バリアフリー仕様。ステンレス製、玄武岩グレー塗装仕上げ。パイプ径32mm、素材厚1.5mm、壁面クリアランス84mm。プラスチック製エンドキャップ付き。ステンレス製シリンダーとロゼットによる目立たない取り付け。取り付け材付属。長さ750mm。寸法750 x 79 x 84mm (幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 756 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting

    技術仕様
    • Unique ref3600003770
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)79
    • 幅(mm)756
    • 奥行き(mm)84
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア