製品を公開する
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV
PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    PLANOX Washbasin unit with electronic bib tap PL24UEV

    Google翻訳,
    PLANOX洗面ユニットは、シームレス溶接トラフと4つの洗浄面を備え、壁掛け設置に対応しています。背面右側または左側から温水または冷水に接続できます。ステンレススチール製ハウジング、サテン仕上げ、厚さ1.5 mm。中央排水口はG 1 1/2 Bの平らな穴あき排水口で、取り付け材が含まれています。取り付け済みのF3E電子式ビブタップ、光電式制御電子機器、ソレノイドバルブカートリッジ、6 Vリチウム電池(CR-P2)、およびセンサーが、研磨クロムメッキ真鍮製の全金属製ハウジングに収納されており、すぐに接続可能です。6.0 l/分の流量コントローラーを内蔵したエアレーター。最後に操作してから24時間後に衛生的なフラッシングが作動し、統計データの継続的な反映と保存のために安全スイッチがオフになります。オプションの双方向リモコンを介してパラメータ設定と通信が可能です。寸法:2400 x 530 x 450 mm(幅 x 高さ x 奥行):洗浄面幅 600 mm
    仕様
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 2,400 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    技術仕様
    • 固有参照番号3600004040
    • 製品ファミリWashbasins & Washtroughs
    • 製品グループWashtroughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)530
    • 幅(mm)2400
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)40
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 説明Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア