製品の公開
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    Google翻訳”,
    PLANOX洗面器ユニット、シームレス溶接トラフ付き、壁取り付けに適した1つの洗い場、後部右側または左側から温水と冷水に接続可能。ハウジングはステンレススチール製、サテン仕上げ、材質厚さ1.5 mm。中央排水口、G 1 1/2 B 平らな穴あき排水口、取り付け材付き。接続準備完了、取り付けられたF5E-Mix電子式洗面器ミキサー、光電式制御、手動操作。制御電子機器、ソレノイドバルブカートリッジ、6 Vリチウム電池 (CR-P2)、およびセンサーがオールメタルハウジングに収納され、研磨クロームメッキ真鍮製。温度調整可能、回転防止温度ストッパー付き温度レバー。盗難防止エアレーター、SLIMデザイン、流量コントローラー5.0 l/分内蔵。最後の操作から24時間後に衛生的なフラッシングが作動、統計データを継続的に反映および保存するための安全スイッチオフ。オプションの双方向リモコンを介してパラメータ設定と通信が可能。寸法 600 x 530 x 450 mm (幅 x 高さ x 奥行き) 洗浄場所幅 600 mm
    仕様
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    技術仕様
    • Unique ref3600004041
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWashtroughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ