製品の公開
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005
F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    F5LME Hybrid washbasin tap F5LME005

    Google翻訳”,
    洗面用ハイブリッド水栓F5LME DN 15は、回転吐水口を備えたピラーミキサーとして機能し、中央位置でロックできます。50°、120°、360°の調整可能な回転範囲。ストレーナー付きホースを介して温水と冷水に接続します。セラミックディスクテクノロジーと調整可能な回転防止温度ストッパーを備えたミキサーカートリッジを備えたシングルレバーミキサー。光電子センサーを介して手の反射による代替アクティベーションにより、プリセットされた混合水温度で時間制御の放水が行われます。ミキサーカートリッジ、ソレノイドバルブ、および制御電子機器を備えたセンサーは、オールメタルハウジング(ブラシ仕上げのステンレス鋼)に収められています。ラミナージェットコントローラーと流量コントローラー(8.0 l/分)が統合されています。突出量220 mm。最後のアクティベーションから24時間後にアクティブ化された衛生的な水洗浄、統計データの継続的な反映と保存のための安全スイッチオフ。オプションの双方向リモコンによるパラメーター設定と通信のオプションがあります。オプションでバッテリー駆動も可能。6Vリチウム電池(CR-P2)を内蔵したバッテリーボックスをキッチンシンク下に設置するか、6.75V/12V DC電源ユニットまたはAQUA 3000オープンシステムアクセサリを介して別電源で動作させることもできます。バッテリーボックスまたは延長ケーブル付き電源ユニットは別途ご注文ください。
    仕様
    • depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting stainless steel
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      spout rotating, top
      spout projection 175 mm
      surface finish fitting brushed
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      type of mounting tap hole
      type of operation manual operation
      type of tap pillar tap
      volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      water connection hose (gland nut)
      accent colour none
    技術仕様
    • Unique ref3600008404
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)292
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ