製品の公開
EXOS Waste bin EXO605B
EXOS Waste bin EXO605B

    EXOS Waste bin EXO605B

    Google翻訳”,
    壁取り付け用 EXOS ゴミ箱、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は黒の強化安全ガラス、素材の厚さ 1.2 mm、鍵付きシリンダー錠、容量約 30 リットル、一体型バッグホルダー、取り付け素材付き。
    仕様
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 250 mm
      overall height 572 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008763
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)572
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)10.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ