製品を公開する
EXOS Foam soap dispenser EXO616B
EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    EXOS Foam soap dispenser EXO616B

    Google翻訳,
    壁取り付け用の EXOS フォーム ソープ ディスペンサー、ステンレス スチール、表面はサテン仕上げ、前面は黒色の強化安全ガラス、素材の厚さは 1.2 mm、側面ウィンドウ、キー付きシリンダー ロック、ステンレス スチール製の引き手付き、KWC フォーム ソープに最適、取り付け素材と 650 ml KWC フォーム ソープ カートリッジを含む。
    仕様
    • filling quantity 650
      filling quantity uom ml
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 358 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable foam soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container single-use bag
      accent colour black
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • 固有参照番号3600008776
    • 製品ファミリAccessories
    • 製品グループSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)358
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.18
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 説明Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア