製品の公開
EXOS Soap dispenser EXO618W
EXOS Soap dispenser EXO618W

    EXOS Soap dispenser EXO618W

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の EXOS ソープディスペンサー、ステンレススチール製、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、素材の厚さは 1.2 mm、側面に検査窓、キー付きシリンダー錠、液体石鹸またはローションに最適、詰め替え容器は 800 ml、ステンレススチール製プッシュ レバー付き、前面にディスペンサー機構があり簡単に充填可能、取り付け素材付き。
    仕様
    • filling quantity 0,8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008792
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)345
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)2.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ