製品の公開
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    Google翻訳”,

    STRATOS ダブル トイレット ペーパー ホルダー (スピンドル システムなし、埋め込み取り付け)、ステンレス スチール、表面はサテン仕上げ、材料の厚さ 1.5 mm、湾曲した前面と点検窓付きの密閉ケース、キー付きシリンダー ロック、最大直径 120 mm の 2 つのロール用、フラップを開くと 2 番目のロールがディスペンサー位置に落ちる、取り付け材料が付属。

    寸法 183 x 331 x 142 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600008881
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)331
    • 幅(mm)183
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ