製品の公開
EXOS Toilet brush holder EXO687X
EXOS Toilet brush holder EXO687X

    EXOS Toilet brush holder EXO687X

    Google翻訳”,
    EXOS トイレブラシホルダーは壁取り付け用で、ステンレススチール製、表面はサテン仕上げ、素材の厚さは 1.5 mm、前面は閉じたハウジング、ブラシはステンレススチール製ハンドルと黒のナイロン製ブラシヘッド、右側にブラシホルダー、取り外し可能なプラスチック製ドリップトレイ、取り付け用素材が含まれています。
    仕様
    • brush colour black
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 97 mm
      overall height 298 mm
      overall width 110 mm
      surface finish satin finished
      type of brush CNS-nylon
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600008886
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションToilet brush holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)298
    • 幅(mm)110
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ