ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
壁取り付け用の STRATOS 電子ソープディスペンサー、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、材質の厚さ 1.5 mm、点検窓付きの湾曲した前面、キー付きシリンダー錠、非接触型光電子制御式近接センサー付き、ハウジングを開くと電源がオフになる統合型、低電池状態を示す LED インジケーター、1.5 V (=9 V) AA 電池 6 本付属、液体ソープまたはローションに最適、詰め替え容器 800 ml、使用するソープに応じて 0.6 ~ 1.1 ml を吐出、取り付け高さは洗面台またはテーブルトップから少なくとも 300 mm、取り付け材料を含む。
寸法 120 x 303 x 126 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
イギリス | カナダ | |||
イタリア | ||||
ウクライナ | ||||
エストニア | ||||
オーストリア | ||||
オランダ | ||||
クロアチア共和国 | ||||
スイス | ||||
スウェーデン | ||||
スペイン | ||||
スロバキア | ||||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
ドイツ | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。