製品の公開
STRATOS Soap dispenser STR618
STRATOS Soap dispenser STR618

    STRATOS Soap dispenser STR618

    Google翻訳”,

    壁取り付け用 STRATOS ソープディスペンサー、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、材料の厚さ 1.5 mm、検査窓付きの湾曲した前面、キー付きシリンダーロック、液体石鹸またはローションに最適、800 ml 詰め替え容器、プラスチック製の引き手付き、取り付け材料を含む。

    寸法 100 x 304 x 134 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 304 mm
      overall width 100 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    技術仕様
    • Unique ref3600008894
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)304
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ