製品の公開
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EX

    Google翻訳”,
    EXOS ペーパータオルディスペンサーは、埋め込み取り付け用で、ステンレススチール製、表面はサテン仕上げ、素材の厚さは 1.2 mm、キー付きシリンダー錠、Z 折り紙の容量は 300 ~ 400 枚、取り付け素材を含む。
    仕様
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008902
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)304
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア
    アラブ首長国連邦