製品の公開
STRATOS Paper towel dispenser STR600
STRATOS Paper towel dispenser STR600

    STRATOS Paper towel dispenser STR600

    Google翻訳”,

    壁取り付け用の STRATOS ペーパータオルディスペンサー、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、材料の厚さ 1.5 mm、検査窓付きの湾曲した前面、鍵付きシリンダーロック、Z 折りのペーパーを 300 ~ 400 枚収容可能、取り付け材料を含む。

    寸法 300 x 305 x 134 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    技術仕様
    • Unique ref3600008935
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションPaper towel dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)134
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.86
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ