製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
kwc_professional/products/2702d8d5-b091-4240-9c21-6d2b1c69f46d
ホーム
カテゴリー
サニタリー
ディスペンサー
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW
利用できません: アメリカ合衆国
KWC Group Management AG
フォロー
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EW
Google翻訳”,
原文を見る
EXOS ペーパータオルディスペンサーとゴミ箱の組み合わせ、埋め込み取り付け用、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、素材の厚さ 1.2 mm、両方のパーツにシリンダー錠と鍵付き、ペーパータオルディスペンサーの容量は Z 折り紙で 300~400 枚、ゴミ箱の容量は約 30 リットル、バッグホルダーが一体化、取り付け素材付き。
ダウンロード
仕様
仕様
combination part 1
paper towel dispenser
combination part 2
waste bin
filling quantity 1
400
filling quantity 1 uom
pieces
filling quantity 2
30
filling quantity 2 uom
liter
lock 1
key-lock
lock 2
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
251 mm
overall height
1,166 mm
overall width
304 mm
surface finish
satin finished
type of consumable 1
paper towel
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
accent colour
white
basic colour
stainless steel
技術仕様
技術仕様
Unique ref
3600008944
コレクションセット
Accessories
コレクション
Combinations
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-09-05
エディション
1
高さ(Mm)
1166
幅(mm)
304
奥行き(mm)
251
リンク
リンク
製品のURL
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008944
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
副マテリアル
ガラス
設計国
アラブ首長国連邦
製造国
アラブ首長国連邦
正味重量(kg)
17.46
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - ディスペンサー
Uniclass2015コード
Pr_40_70_22_52
Uniclass2015詳細
Multi-function dispensers
対応地域
アジア
アラブ首長国連邦
類似製品
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
ダウンロード
KWC Group Management AG
RODAN paper towel dispenser RODX600
ダウンロード
KWC Group Management AG
CAMPUS Urinal divider CMPX700
ダウンロード
KWC Group Management AG
MAXIMA Commercial sink with frame MAXL140-70FDW
ダウンロード
KWC Group Management AG
Jumbo toilet roll holder CHRX669
ダウンロード
KWC Group Management AG
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
ダウンロード